BJ024CS, Buat Kutusu, 0.2 m, Besleme voltajı [V] AC: 24, Çoklu paket
018F4100
Elektrik bağlantısı: Buat Kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 24, Koruma sınıfı IP: IP30
018F4100
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 35 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağıl Nem [%BN] [Maks] | 97 % RH |
| Bağıl Nem [%BN] [Min] | 0 % RH |
| Bağıl Nem koşulları | Yoğuşmasız |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltaj toleransı [%] [Maks] | 10 % RH |
| Besleme voltaj toleransı [%] [Min] | -10 % RH |
| Besleme voltajı [V] AC | 24 V |
| Besleme voltajı 50 Hz Maks [V] | 24 V |
| Besleme voltajı 60 Hz Maks [V] | 24 V |
| Bobin bağlantısı | Buat Kutusu |
| Bobin sabitleme | Geçme |
| Bobin sarım izolasyonu sınıfı | Sınıf H - IEC 85 |
| Bobin tasarım standardı | UL 429 |
| Çerçeve tasarımı | Dış metal şasi |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Buat Kutusu |
| Elektrik bağlantısı standardı | UL50E SINIF 2 |
| Elektrik bağlantısı yorumları | Serbest uçlar |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Güç tüketimi [W] 50 Hz | 14.0 W |
| Güç tüketimi [W] 60 Hz | 14.0 W |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kablo uzunluğu [inç] | 8.00 in |
| Kablo uzunluğu [m] | 0.200 m |
| Kirlilik derecesi | 3 |
| Koruma sınıfı IP | IP30 |
| Koruma sınıfı Nema (~) | 2 |
| Material Description | Coil BJ024CS 24V 50/60Hz J-Box |
| Onay | C UL US LISTELİUA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 120 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Parça Program adı | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Siyah |
| Tip tanımlaması | BJ024CS |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | MH29671 |
| Ürün adı | Solenoid coil |
| Ürün aksesuarları | Solenoid bobini aksesuarları |
| Ürün grubu | Solenoid valves |
| Ürün tipi | BJ024CS |
| Uyum | UL 429 |
| Yedek parça sayısı | 018F4100 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.398 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.39 Kilogram |
| Hacim | 0.297 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428835510 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |