Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

AY024C, Besleme voltajı [V] AC: 24, Endüstriyel paket

042N8236

Ürün tipi: AY024C, Besleme voltajı [V] AC: 24, Koruma sınıfı IP: IP00, Bobin bağlantısı: ABD 0,25 inç Tırnak

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu9 mm
Ambalaj başına düşen miktar40 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC24 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]24 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]24 V
Bobin bağlantısıABD 0,25 inç Tırnak
Bobin sabitlemeGeçme
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıABD Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu0,25 inç
Elektrik konektörü2 x tırnak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W] 50 Hz8.0 W
Güç tüketimi [W] 60 Hz8.0 W
Güç tüketimi 50 Hz [VA]16.0 VA
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi 60 Hz [VA]16.0 VA
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil AY024C 24V 50/60Hz Ext. Frame I/40
OnayUAcURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV220S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
Tip tanımlamasıAY024C
UL markYes
UL onay dosyası adıMH29671
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiAY024C
UyumUL 429
Yedek parça sayısı042N4236

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.108 Kilogram
Net ağırlık0.098 Kilogram
Hacim0.156 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423272105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm