Danfoss logo
Solenoid coil, AY024C 042N4236

AY024C, Besleme voltajı [V] AC: 24, Çoklu paket

042N4236

Ürün tipi: AY024C, Besleme voltajı [V] AC: 24, Koruma sınıfı IP: IP00, Bobin bağlantısı: ABD 0,25 inç Tırnak

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu9 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Besleme voltajı [V] AC24 V
Bobin bağlantısıABD 0,25 inç Tırnak
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıABD Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu0,25 inç
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [W]8.0 W
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil AY024C 24V 50/60Hz Ext.Fram M/P 24
OnaycURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]120 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün042N8236
Parça Program adıEV220S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkMavi
Tip tanımlamasıSolenoid valf için bobin
UL markYes
Ürün adıSolenoid coil
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiAY024C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.105 Kilogram
Net ağırlık0.096 Kilogram
Hacim0.089 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423272419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm