AY120C, ABD Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 110 - 120, Çoklu paket
042N4233
Elektrik bağlantısı: ABD Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 110 - 120, Koruma sınıfı IP: IP00
042N4233
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Aktüatör boyutu | 9 mm |
| Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 120 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 110 V |
| Besleme voltajı 50 Hz Maks [V] | 120 V |
| Besleme voltajı 50 Hz Min [V] | 110 V |
| Besleme voltajı 60 Hz Maks [V] | 120 V |
| Besleme voltajı 60 Hz Min [V] | 110 V |
| Bobin bağlantısı | ABD 0,25 inç Tırnak |
| Bobin sabitleme | Geçme |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | ABD Tırnak |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 0,25 inç |
| Elektrik konektörü | 2 x tırnak |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Güç tüketimi [W] 50 Hz | 8.0 W |
| Güç tüketimi [W] 60 Hz | 8.0 W |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Güç tüketimi 50 Hz [VA] | 16.0 VA |
| Güç tüketimi 60 Hz [VA] | 16.0 VA |
| In scope of WEEE | Yes |
| Koruma sınıfı IP | IP00 |
| Material Description | Coil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame |
| Onay | UAcURus |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 120 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Özdeş ürün | 042N8233 |
| Parça Program adı | EV220S |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Mavi |
| Tip tanımlaması | AY120C |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | MH29671 |
| Ürün adı | Solenoid coil |
| Ürün aksesuarları | Solenoid bobini aksesuarları |
| Ürün grubu | Solenoid valves |
| Ürün tipi | AY120C |
| Uyum | UL 429 |
| Yedek parça sayısı | 042N4233 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.106 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.096 Kilogram |
| Hacim | 0.098 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |