Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

AB240C, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 240, Çoklu paket

042N0801

Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 240, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP00
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: AB, AB, AB

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Aktüatör boyutu9 mm
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Besleme voltajı [V] AC240 V
Besleme voltajı 50 Hz Maks [V]240 V
Besleme voltajı 60 Hz Maks [V]240 V
Bobin bağlantısıDIN Tırnak
Bobin sabitlemeParmak vida
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı boyutu6.3 mm x 0.8 mm
Elektrik bağlantısı standardıEN175301-803
Elektrik konektörü3 x tırnak
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frekans [Hz]50/60 Hz
Önemli özellikler
Değer
Güç tüketimi [W]4.5 W
Güç tüketimi [W] 50 Hz4.5 W
Güç tüketimi [W] 60 Hz4.5 W
In scope of WEEEYes
Koruma sınıfı IPIP00
Material DescriptionCoil AB240C 240V 50/60Hz Spade
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Parça Program adıEV210AEV220AEV310A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
SCIP dosyası ürün adıCSV 10-22
Tip tanımlamasıAB240C
Ürün adıSolenoid coil
Ürün aksesuarlarıSolenoid bobini aksesuarları
Ürün grubuSolenoid valves
Ürün tipiAB240C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.059 Kilogram
Net ağırlık0.05 Kilogram
Hacim0.089 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423049769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm