MBC 8100
061B812566
Sıcaklık aralığı [°C]: 70 - 120, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Uzak termometre, Koruma sınıfı IP: IP65
061B812566
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Alarm Sinyali | Yükselen |
| Ambalaj başına düşen miktar | 6 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Ekipman | Zırhlı kap. boru |
| Elektrik bağlantısı | DIN fiş |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 11 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | EN 175301-803-A |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-5 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrika ayar tipi | Özel |
| Fabrika ayarı (FS) [°C] | 105.0 °C |
| Fark (FS) [K] | 5.0 K |
| Fark tipi | Sabit (maks. değer) |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1000 mm |
| Kılcal boru uzunluğu oranı | 39 3/8 in |
| Kontak değeri | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma | evet |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 220 °C |
| Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 428.0 °F |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Onay | RoHS ÇinABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Özellik açıklaması | 2431-1A01000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| SCIP dosya no. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP dosyası ürün adı | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 1/2 x 2 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Sensör türü | Uzak termometre |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [inç] | 3 in |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [mm] | 75 mm |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 158 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Ürün açıklaması | Termostat |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | MBC 8100 |
| Yük tipi | Adsorpsiyon |
| Yuva veya hortum bağlantısı | M 18 x 1.5 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.65 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.32 Kilogram |
| Hacim | 3.48 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423201921 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |