Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B817766

MBC 8100

061B812266

Sıcaklık aralığı [°C]: 50 - 100, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Uzak termometre, Koruma sınıfı IP: IP65
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MBC 8000 / MBC 8100

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Alarm SinyaliYükselen
Ambalaj başına düşen miktar6 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EkipmanZırhlı kap. boru
Elektrik bağlantısıDIN fiş
Elektrik bağlantısı boyutuM20
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
Elektrik özelliği standardıEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrika ayar tipiÖzel
Fabrika ayarı (FS) [°C]95.0 °C
Fark (FS) [K]4.0 K
Fark tipiSabit (maks. değer)
Kılcal boru uzunluğu [mm]2000 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı78 3/4 in
Kontak değeriAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Korumaevet
Koruma sınıfı IPIP65
Maks. sensör sıcaklığı [°C]200 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]392.0 °F
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Önemli özellikler
Değer
OnayABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ÇinTYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklaması2231-2A02000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dosyası ürün adıMBC 8100 8000 Temperature Switch
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]1/2 x 2 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
Sensör türüUzak termometre
Sensör yuvası uzunluğu min. [inç]2 9/16 in
Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]65 mm
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]122 °F
Ürün açıklamasıTermostat
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiMBC 8100
Yük tipiAdsorpsiyon
Yuva veya hortum bağlantısıM 18 x 1.5

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.761 Kilogram
Net ağırlık0.394 Kilogram
Hacim3.48 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423198405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm