KPS83
060L415766
Sıcaklık aralığı [°C]: 100 - 200, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT altın, Sensör türü: Uzak termometre, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 5000, Koruma sınıfı IP: IP67
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: KPS
060L415766
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Ekipman | Zırhlı kap. boru |
| Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 13.5 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
| Elektrik bağlantısı yorumları | Metal kablo rakoru |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-5 |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark tipi | Ayarlanabilir |
| Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks] | 30.0 °C |
| Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min] | 6.5 °C |
| Fark, Min. aralık ayarında [K] [Maks] | 30.0 K |
| Fark, Min. aralık ayarında [K] [Min] | 6.5 K |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 5000 mm |
| Kılcal boru uzunluğu oranı | 196 7/8 in |
| Kontak değeri | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT altın |
| Koruma | evet |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 300 °C |
| Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 572.0 °F |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | KPS83 Termostat M/10 |
| Onay | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ÇinTYSKUL |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ortam Sıcaklığı Notu | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| SCIP dosya no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dosyası ürün adı | KP KPS KPU Thermostat |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 13 x 90 mm |
| Sensör türü | Uzak termometre |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [inç] | 4 3/8 in |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [mm] | 110 mm |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | 100 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 392 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 212 °F |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E73170 |
| Ürün açıklaması | Termostat |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | KPS83 |
| Yük tipi | Adsorpsiyon |
| Yuva veya hortum bağlantısı | M 18 x 1.5 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.523 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.523 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 3.684 Litre |
| EAN/UPC | 5702423228591 |