Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

KPS80

060L313066

Sıcaklık aralığı [°C]: 70 - 120, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT altın, Sensör türü: Uzak termometre, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 5000, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanZırhlı kap. boru
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik bağlantısı yorumlarıMetal kablo rakoru
Elektrik özelliği standardıEN 60947-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Fark tipiAyarlanabilir
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks]18.0 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min]4.5 °C
Fark, Min. aralık ayarında [K] [Maks]18.0 K
Fark, Min. aralık ayarında [K] [Min]4.5 K
Kılcal boru uzunluğu [mm]5000 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı196 7/8 in
Kontak değeriAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Kontak fonksiyonuSPDT altın
Korumaevet
Koruma sınıfı IPIP67
Maks. sensör sıcaklığı [°C]220 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]428.0 °F
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionKPS80 Thermostat M/10
OnayRoHS ÇinABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dosyası ürün adıKP KPS KPU Thermostat
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]1/2 x 3 1/2 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]13 x 90 mm
Sensör türüUzak termometre
Sensör yuvası uzunluğu min. [inç]4 3/8 in
Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]110 mm
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]158 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıE73170
Ürün açıklamasıTermostat
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKPS80
Yük tipiAdsorpsiyon
Yuva veya hortum bağlantısıM 18 x 1.5

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.558 Kilogram
Net ağırlık1.48 Kilogram
Hacim3.684 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423147823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm