KPS80
060L312666
Sıcaklık aralığı [°C]: 70 - 120, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT altın, Sensör türü: Rijit Sensör, Koruma sınıfı IP: IP67
060L312666
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 13.5 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
| Elektrik bağlantısı yorumları | Metal kablo rakoru |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-5 |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark tipi | Ayarlanabilir |
| Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks] | 18.0 °C |
| Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min] | 4.5 °C |
| Fark, Min. aralık ayarında [K] [Maks] | 18.0 K |
| Fark, Min. aralık ayarında [K] [Min] | 4.5 K |
| Kontak değeri | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT altın |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 220 °C |
| Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 428.0 °F |
| Material Description | KPS80 Temperature Control |
| Onay | RoHS ÇinABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ortam Sıcaklığı Notu | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| SCIP dosya no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dosyası ürün adı | KP KPS KPU Thermostat |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
| Sensör türü | Rijit Sensör |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [inç] | 3 in |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [mm] | 75 mm |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 158 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E73170 |
| Ürün açıklaması | Termostat |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | KPS80 |
| Yük tipi | Adsorpsiyon |
| Yuva veya hortum bağlantısı | M 18 x 1.5 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.892 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.847 Kilogram |
| Hacim | 2.518 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147786 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |