CAS1080
060L502066
Sıcaklık aralığı [°C]: 70 - 120, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Rijit Sensör, Koruma sınıfı IP: IP67
060L502066
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Alarm Sinyali | Yükselen |
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Sensör cebi |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 13.5 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
| Elektrik bağlantısı yorumları | Metal kablo rakoru |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrika ayar tipi | Özel |
| Fabrika ayarı (FS) [°C] | 80.0 °C |
| Fark (FS) [K] | 3.0 K |
| Fark tipi | Sabit (maks. değer) |
| Kontak değeri | AC14=0.1 A, 220 VAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 220 °C |
| Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 428.0 °F |
| Material Description | CAS1080 Thermostat M/8 |
| Onay | RoHS ÇinABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -32 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| SCIP dosya no. | eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765 |
| SCIP dosyası ürün adı | CAS Thermostat |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
| Sensör kovanı malzemesi | Pirinç |
| Sensör türü | Rijit Sensör |
| Sensör yuvası bağlantı boyutu | 3/4 |
| Sensör yuvası bağlantı tipi | G |
| Sensör yuvası bağlantı uzunluğu [mm] | 75 mm |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [inç] | 7 7/8 in |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [mm] | 200 mm |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 158 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Ürün açıklaması | Termostat |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | CAS1080 |
| Yük tipi | Adsorpsiyon |
| Yuva veya hortum bağlantısı | M 18 x 1.5 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.116 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.06 Kilogram |
| Hacim | 5.087 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |