Danfoss logo
CAS Thermostat (CAS 178, CAS 180, CAS 181)

CAS180

060L315366

Sıcaklık aralığı [°C]: 70 - 120, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Uzak termometre, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2000, Koruma sınıfı IP: IP67

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarConta seti
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik bağlantısı yorumlarıMetal kablo rakoru
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceOut of scope
Fark (FS) [K]2.0 K
Fark tipiSabit (maks. değer)
Fark, Min. aralık ayarında [°C]2.0 °C
Fark, Min. aralık ayarında [K]2.0 K
Kılcal boru uzunluğu [mm]2000 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı78 3/4 in
Kontak değeriAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Korumaevet
Koruma sınıfı IPIP67
Maks. sensör sıcaklığı [°C]220 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]428.0 °F
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionCAS180 Thermostat M/10
OnayRoHS ÇinABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-32 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
SCIP dosyası ürün adıCAS Thermostat
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]1/2 x 2 1/2 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Sensör türüUzak termometre
Sensör yuvası uzunluğu min. [inç]3 in
Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]75 mm
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]158 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Ürün açıklamasıTermostat
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiCAS180
Yük tipiAdsorpsiyon
Yuva veya hortum bağlantısıM 18 x 1.5

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.206 Kilogram
Net ağırlık1.146 Kilogram
Hacim3.684 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423148011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm