Switches accessories, Sensor pocket
060L354066
Tip tanımlaması: Sensör cebi, Kullanıldığı ürün: KPS; CAS, Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]: 85, Basınç giriş bağlantısı tipi: M, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 10
060L354066
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç giriş bağlantısı boyutu [mm] | 27 x 2 |
| Basınç giriş bağlantısı standardı | ISO 261 |
| Basınç giriş bağlantısı tipi | M |
| Basınç girişi İç/Dış | Male |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahili sensör yuvası Ø [mm] | 13.5 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Harici sensör yuvası Ø [mm] | 15.0 mm |
| Kullanıldığı ürün | CASKPS |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sensör kovanı malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Sensör yuvası bağlantı uzunluğu [mm] | 30 mm |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [inç] | 3 1/3 in |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [mm] | 85 mm |
| Tip tanımlaması | Sensör cebi |
| Ürün adı | Sensor pocket |
| Ürün grubu | Switches accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.095 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.093 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.1 Litre |
| EAN/UPC | 5702428400510 |