Switches accessories, Sensor pocket
060L346666
Tip tanımlaması: Sensör cebi, Kullanıldığı ürün: KPS; RT; CAS; MBC, Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]: 65, Basınç giriş bağlantısı tipi: G, Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1/2, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 10
060L346666
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 |
| Basınç giriş bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç giriş bağlantısı tipi | G |
| Basınç girişi İç/Dış | Male |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahili sensör yuvası Ø [mm] | 13.5 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Harici sensör yuvası Ø [mm] | 15.0 mm |
| Kullanıldığı ürün | CASKPSMBCRT |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sensör kovanı malzemesi | Pirinç |
| Sensör yuvası bağlantı uzunluğu [mm] | 22 mm |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [inç] | 2 9/16 in |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [mm] | 65 mm |
| Tip tanımlaması | Sensör cebi |
| Ürün adı | Sensor pocket |
| Ürün grubu | Switches accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.071 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.07 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.166 Litre |
| EAN/UPC | 5702428366243 |