Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L328166

Switches accessories, Sensor pocket

060L328166

Tip tanımlaması: Sensör cebi, Kullanıldığı ürün: KPS; RT; CAS; MBC, Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]: 75, Basınç giriş bağlantısı tipi: G, Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1/2, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 10

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2
Basınç giriş bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç giriş bağlantısı tipiG
Basınç girişi İç/DışMale
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahili sensör yuvası Ø [mm]13.5 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Harici sensör yuvası Ø [mm]15.0 mm
Kullanıldığı ürünCASKPSMBCRT
Material DescriptionSensor Pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sensör kovanı malzemesiPirinç
Sensör yuvası bağlantı uzunluğu [mm]27 mm
Sensör yuvası uzunluğu min. [inç]3 in
Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]75 mm
Tip tanımlamasıSensör cebi
Ürün adıSensor pocket
Ürün grubuSwitches accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.108 Kilogram
Net ağırlık0.106 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.166 Litre
EAN/UPC5702423244409