Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L328066

Switches accessories, Sensor pocket

060L328066

Tip tanımlaması: Sensör cebi, Kullanıldığı ürün: KPS; RT; CAS; MBC, Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]: 110, Basınç giriş bağlantısı tipi: NPT, Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1/2-14, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 10

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2-14
Basınç giriş bağlantısı standardıANSI/ASME B1.20.1
Basınç giriş bağlantısı tipiNPT
Basınç girişi İç/DışMale
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahili sensör yuvası Ø [mm]13.5 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Harici sensör yuvası Ø [mm]15.0 mm
Kullanıldığı ürünCASKPSMBCRT
Material DescriptionSensor Pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sensör kovanı malzemesiPirinç
Sensör yuvası bağlantı uzunluğu [mm]22 mm
Sensör yuvası uzunluğu min. [inç]4 3/8 in
Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]110 mm
Tip tanımlamasıSensör cebi
Ürün adıSensor pocket
Ürün grubuSwitches accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.085 Kilogram
Net ağırlık0.083 Kilogram
Hacim0.166 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423150502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm