Danfoss logo
Armoured  damping coil with G3/8 connector and 1 m. copper capillary tube

Capillary tube armoured

060-333366

Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 15

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı notları25 mm boru "ucu"
Basınç çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/8
Basınç çıkış bağlantısı tipiG
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]3/8
Basınç giriş bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç giriş bağlantısı tipiG
Basınç girişi İç/DışFemale
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2x rondela Cu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kılcal boru malzemesiBakır
Kılcal boru uzunluğu [inç]39.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1000 mm
Kullanıldığı ürünCASKPSMBCRT
Material DescriptionCapillary Tube Armoured
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıCapillary tube armoured
Ürün adıCapillary tube
Ürün grubuSwitches accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.204 Kilogram
Net ağırlık0.177 Kilogram
Hacim0.364 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428130301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm