Switches accessories, Transition Nipple
060-324166
Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20
060-324166
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı notları | İkili akış |
| Basınç çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3/8 |
| Basınç çıkış bağlantısı standardı | ISO 7-1 |
| Basınç çıkış bağlantısı tipi | R |
| Basınç çıkışı İç/Dış | Male |
| Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3/8 |
| Basınç giriş bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç giriş bağlantısı tipi | G |
| Basınç girişi İç/Dış | Male |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Kullanıldığı ürün | CASKPKPSMBCMPRT |
| Material Description | Transition Nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Reducing nipple |
| Ürün adı | Nipple |
| Ürün grubu | Switches accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.074 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.072 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.019 Litre |
| EAN/UPC | 5702423150434 |