Danfoss logo
Damping coil  G3/8 connectors

Capillary tube

060-104766

Tip tanımlaması: Kılcal boru, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 25

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar25 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı notları25 mm boru "ucu"
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]3/8
Basınç giriş bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç giriş bağlantısı tipiG
Basınç girişi İç/DışFemale
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2x rondela Cu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Kılcal boru malzemesiBakır
Kılcal boru uzunluğu [inç]59.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1500 mm
Kullanıldığı ürünCASKPSMBCRT
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıKılcal boru
Ürün adıCapillary tube
Ürün grubuSwitches accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.17 Kilogram
Net ağırlık0.17 Kilogram
Hacim0.275 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428130172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm