IP55 Transparent Enclosure
060-062866
Tip tanımlaması: IP55 muhafaza, Kullanıldığı ürün: KP tekli, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 30
060-062866
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 30 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | KP tekli |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün yorumları | Saydam |
| Material Description | IP55 Transparent Enclosure |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | IP55 muhafaza |
| Ürün adı | IP55 enclosure |
| Ürün grubu | Switches accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.206 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.169 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.219 Litre |
| EAN/UPC | 5702428083508 |