Danfoss logo
Capillary tube, Accessory, WEB060-017666

Switches accessories, Capillary Tube

060-017666

Tip tanımlaması: Kılcal boru, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 40

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar40 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı notları50 mm boru "ucu"
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]1/4 in
Basınç giriş bağlantısı tipiRakor
Basınç girişi İç/DışFemale
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Kılcal boru malzemesiBakır
Kılcal boru uzunluğu [inç]88.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]2250 mm
Kullanıldığı ürünKPMPRT
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıKılcal boru
Ürün adıCapillary tube
Ürün grubuSwitches accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.158 Kilogram
Net ağırlık0.153 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.307 Litre
EAN/UPC5702428865043