Danfoss logo
Damping coil stainless steel G 1/2 unions and 1 m capillary tube

Switches accessories, Capillary Tube

060-016966

Tip tanımlaması: Kılcal boru, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 15

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı notları16 mm boru "ucu"
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2
Basınç giriş bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç giriş bağlantısı tipiG
Basınç girişi İç/Dışİç
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2x rondela Cu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Kılcal boru malzemesiPaslanmaz çelik
Kılcal boru uzunluğu [inç]39.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1000 mm
Kullanıldığı ürünKPMPRT
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıKılcal boru
Ürün adıCapillary tube
Ürün grubuSwitches accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.192 Kilogram
Net ağırlık0.182 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.437 Liter
EAN/UPC5702428130165