Switches accessories, Capillary Tube
060-016866
Tip tanımlaması: Kılcal boru, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 40
060-016866
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 40 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı notları | 20 mm boru "ucu" |
| Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/4 in |
| Basınç giriş bağlantısı tipi | Rakor |
| Basınç girişi İç/Dış | Female |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 2x rondela Cu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kılcal boru malzemesi | Çelik |
| Kılcal boru uzunluğu [inç] | 59.0 in |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1500 mm |
| Kullanıldığı ürün | KPMPRT |
| Kullanıldığı ürün yorumları | R717 için değil |
| Material Description | Capillary Tube |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip tanımlaması | Kılcal boru |
| Ürün adı | Capillary tube |
| Ürün grubu | Switches accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.104 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.099 Kilogram |
| Hacim | 0.374 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130318 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |