Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Switches accessories, Capillary Tube

060-008266

Tip tanımlaması: Kılcal boru, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 40

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar40 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı notları25 mm boru "ucu"İkili akış
Basınç çıkış bağlantısı boyutu [inç]3/8
Basınç çıkış bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç çıkış bağlantısı tipiG
Basınç giriş bağlantısı boyutu [mm]10 x 0.75
Basınç giriş bağlantısı tipiM
Basınç girişi İç/DışFemale
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar1x rondela Al.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kılcal boru malzemesiÇelik
Kılcal boru uzunluğu [inç]39.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1000 mm
Kullanıldığı ürünCASKPSMBCRT
Kullanıldığı ürün yorumlarıR717 için
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıKılcal boru
Ürün adıCapillary tube
Ürün grubuSwitches accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.104 Kilogram
Net ağırlık0.036 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.38 Litre
EAN/UPC5702428365215