Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Switches accessories, Capillary Tube

060-007866

Tip tanımlaması: Kılcal boru, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı notları17 mm boru "ucu"
Basınç giriş bağlantısı boyutu [mm]10 x 0.75
Basınç giriş bağlantısı tipiM
Basınç girişi İç/DışFemale
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalar2x rondela Al.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Kılcal boru malzemesiÇelik
Kılcal boru uzunluğu [inç]39.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1000 mm
Kullanıldığı ürünKPMPRT
Kullanıldığı ürün yorumlarıR717 için
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıKılcal boru
Ürün adıCapillary tube
Ürün grubuSwitches accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.074 Kilogram
Net ağırlık0.026 Kilogram
Hacim0.225 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428365208
Proposition 65No significant risk