Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Switches accessories, Capillary Tube

060-000566

Tip tanımlaması: Kılcal boru, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 50

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı notları21 mm boru "ucu"With schrader valve opener
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]1/4 in
Basınç giriş bağlantısı tipiRakor
Basınç girişi İç/DışFemale
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarSchrader valfi depresörü
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kılcal boru malzemesiBakır
Kılcal boru uzunluğu [inç]39.0 in
Önemli özellikler
Değer
Kılcal boru uzunluğu [mm]1000 mm
Kullanıldığı ürünKPMPRT
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Tip tanımlamasıKılcal boru
Ürün adıCapillary tube
Ürün grubuSwitches accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.092 Kilogram
Net ağırlık0.088 Kilogram
Hacim0.137 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428314800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm