Switches accessories, Nipple
031E029666
Tip tanımlaması: Nipel, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20
031E029666
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı notları | İkili akış |
| Basınç çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 1/4 |
| Basınç çıkış bağlantısı standardı | ISO 263 |
| Basınç çıkış bağlantısı tipi | Rakor |
| Basınç çıkışı İç/Dış | Male |
| Basınç giriş bağlantısı boyutu [mm] | 10 x 1 |
| Basınç giriş bağlantısı tipi | M |
| Basınç girişi İç/Dış | Female |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün | CS |
| Kullanıldığı ürün yorumları | Emniyet valfi için |
| Material Description | Nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | d881a438-a71a-42f8-bac6-107944e1634f |
| SCIP dosyası ürün adı | CS Pressure Switch Accessories |
| Tip tanımlaması | Nipel |
| Ürün adı | Nipple |
| Ürün grubu | Switches accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.014 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.013 Kilogram |
| Hacim | 0.004 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |