Switches accessories, Sensor pocket
017-437066
Tip tanımlaması: Sensör cebi, Kullanıldığı ürün: RT; KP, Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]: 112, Basınç giriş bağlantısı tipi: G, Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1/2, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 10
017-437066
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 |
| Basınç giriş bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç giriş bağlantısı tipi | G |
| Basınç girişi İç/Dış | Male |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dahili sensör yuvası Ø [mm] | 9.5 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Harici sensör yuvası Ø [mm] | 11.0 mm |
| Kullanıldığı ürün | KPRT |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Sensor pocket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| SCIP dosyası ürün adı | RT Accessories -3 |
| Sensör kovanı malzemesi | Pirinç |
| Sensör yuvası bağlantı uzunluğu [mm] | 22 mm |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [inç] | 4 7/16 in |
| Sensör yuvası uzunluğu min. [mm] | 112 mm |
| Tip tanımlaması | Sensör cebi |
| Ürün adı | Sensor pocket |
| Ürün grubu | Switches accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.106 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.101 Kilogram |
| Hacim | 0.101 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155873 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |