Danfoss logo
F017-_0026_PressureSwitches_Spareparts_436966

Switches accessories, Sensor pocket

017-436966

Tip tanımlaması: Sensör cebi, Kullanıldığı ürün: RT; KP, Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]: 97, Basınç giriş bağlantısı tipi: G, Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1/2, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 10

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2
Basınç giriş bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç giriş bağlantısı tipiG
Basınç girişi İç/DışMale
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarConta seti
Dahili sensör yuvası Ø [mm]9.5 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Harici sensör yuvası Ø [mm]10.7 mm
Kullanıldığı ürünKPRT
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionSensor pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
SCIP dosyası ürün adıRT Accessories -3
Sensör kovanı malzemesiPaslanmaz çelik
Sensör yuvası bağlantı uzunluğu [mm]22 mm
Sensör yuvası uzunluğu min. [inç]3 13/16 in
Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]97 mm
Tip tanımlamasıSensör cebi
Ürün adıSensor pocket
Ürün grubuSwitches accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.108 Kilogram
Net ağırlık0.104 Kilogram
Hacim0.084 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428021012
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm