Salmastra kiti
017-425666
Tip tanımlaması: Salmastra kiti, Kullanıldığı ürün: RT, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 25
017-425666
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 25 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı notları | tolerans 6h |
| Basınç giriş bağlantısı boyutu [mm] | 18 x 1.5 |
| Basınç giriş bağlantısı tipi | M |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Conta seti |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | RT |
| Material Description | Gasket Set For Sensor Pocket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Salmastra kiti |
| Ürün adı | Seal kit |
| Ürün grubu | Switches accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.021 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.02 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.01 Litre |
| EAN/UPC | 5702428043212 |