Danfoss logo
Sensor pocket for Thermostats

Switches accessories, Sensor pocket

017-421666

Tip tanımlaması: Sensör cebi, Kullanıldığı ürün: RT; KP, Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]: 465, Basınç giriş bağlantısı tipi: G, Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1/2, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 12

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç]1/2
Basınç giriş bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç giriş bağlantısı tipiG
Basınç girişi İç/DışMale
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarConta seti
Dahili sensör yuvası Ø [mm]9.5 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Harici sensör yuvası Ø [mm]11.0 mm
Kullanıldığı ürünKPRT
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionSensor Pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
SCIP dosyası ürün adıRT Accessories -3
Sensör kovanı malzemesiPirinç
Sensör yuvası bağlantı uzunluğu [mm]22 mm
Sensör yuvası uzunluğu min. [inç]18 5/16 in
Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]465 mm
Tip tanımlamasıSensör cebi
Ürün adıSensor pocket
Ürün grubuSwitches accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.176 Kilogram
Net ağırlık0.17 Kilogram
Hacim0.431 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428043281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm