Danfoss logo
Spare part_RT 017-404266_017-404866

RT, SPDT anahtarı

017-404266

Kullanıldığı ürün: RT, Tip tanımlaması: SPDT anahtarı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kontak değeriAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Kullanıldığı ürünRT
Kullanıldığı ürün yorumlarıMaks. Sıfırlama versiyonuYükselen sıcaklık
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionContact System For RT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
SCIP dosyası ürün adıContact System For RT -1
Tip tanımlamasıSPDT anahtarı
Ürün adıSPDT switch
Ürün grubuContact systems
Ürün tipiSpare part

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.08 Kilogram
Net ağırlık0.06 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.168 Litre
EAN/UPC5702423160228