RT, SPDT anahtarı
017-404166
Kullanıldığı ürün: RT, Tip tanımlaması: SPDT anahtarı
017-404166
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kontak değeri | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Kullanıldığı ürün | RT |
| Kullanıldığı ürün yorumları | Düşen sıc.Min. Resetleme versiyonu |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Contact System For RT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9 |
| SCIP dosyası ürün adı | Contact System For RT -1 |
| Tip tanımlaması | SPDT anahtarı |
| Ürün adı | SPDT switch |
| Ürün grubu | Contact systems |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.08 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.057 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702428022569 |