Danfoss logo
RT_017-403466

RT, SPST anahtarı

017-403466

Kullanıldığı ürün: RT, Tip tanımlaması: SPST anahtarı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kontak değeriAC15=2 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=3 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=21 A, 400 V
Kontak fonksiyonuSPST
Kullanıldığı ürünRT
Kullanıldığı ürün yorumlarıMaks. Sıfırlama versiyonuİki devre
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionContact System For RT, Two-Circuit, Open
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
SCIP dosyası ürün adıContact System For RT -1
Tip tanımlamasıSPST anahtarı
Ürün adıSPST switch
Ürün grubuContact systems
Ürün tipiSpare part

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.08 Kilogram
Net ağırlık0.076 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.168 Litre
EAN/UPC5702428022576