MBC 5100
061B510466
null: 16 - 160, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Koruma sınıfı IP: IP65, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 600
061B510466
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Alarm Sinyali | Yükselen |
| Ambalaj başına düşen miktar | 32 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç algılama elemanı | Piston |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı notları | Flanşlı |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Dişi |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 97 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | DIN fiş |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 11 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | EN 175301-803-A |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-5 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Fabrika ayarı [MPa] | 12.000 MPa |
| Fark, Maks. aralık ayarında [bar] | 30.00 bar |
| Fark, Min. aralık ayarında [bar] | 15.00 bar |
| Height (EF000040) | 139 |
| Kontak değeri | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 600.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 8700 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 600.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 8702.0 psig |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 600.0 |
| Onay | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Özellik açıklaması | 5251-1DB04 |
| Patlama basıncı [bar] | 1200.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 160.00 bar |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 16.00 bar |
| Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks] | 16.00 MPa |
| Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min] | 1.60 MPa |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| SCIP dosya no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dosyası ürün adı | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Thread size (EF022694) | 1/4 inch |
| Ürün açıklaması | Basınç Anahtarı |
| Ürün adı | Pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | MBC 5100 |
| Width (EF000008) | 48 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.317 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.267 Kilogram |
| Hacim | 0.647 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423217144 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |