Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

MBC 5100

061B510066

null: 16 - 160, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Koruma sınıfı IP: IP65, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 600

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıPiston
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıDIN fiş
Elektrik bağlantısı boyutuPg 11
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
Elektrik özelliği standardıEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Fark, Maks. aralık ayarında [bar]30.00 bar
Fark, Min. aralık ayarında [bar]15.00 bar
Kontak değeriAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP65
Maks. Çalışma Basıncı [bar]600.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]8700 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe600.0 bar
Maks. test basıncı [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
OnayABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklaması5251-1CB04
Patlama basıncı [bar]1200.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]160.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]16.00 bar
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks]16.00 MPa
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min]1.60 MPa
SCIP dosya no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dosyası ürün adıMBC 5100 5000 Pressure Switch
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiMBC 5100

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.307 Kilogram
Net ağırlık0.257 Kilogram
Hacim0.647 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423212743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm