Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B004066

MBC 5000

061B503266

null: 16 - 160, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Koruma sınıfı IP: IP65, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 300

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıPiston
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)48
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıDIN fiş
Elektrik bağlantısı boyutuPg 11
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Fark, Maks. aralık ayarında [bar]30.00 bar
Fark, Min. aralık ayarında [bar]15.00 bar
Height (EF000040)48
Kontak değeri120/250 VAC, 1,16 A Pilot çalışma120/250Vac, 6A resistive120/250Vac,2,9FLA,17,4LRA
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP65
Maks. Çalışma Basıncı [bar]300.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]4350 psig
Önemli özellikler
Değer
Maks. test basıncı [bar] Pe300.0 bar
Maks. test basıncı [psig]4351.0 psig
Material DescriptionMBC 5000 Pressure Switch M/32
Max. operating pressure (EF020449)300.0
OnayRoHS ÇinCCCCEEACLVDRoHSUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]140 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklaması5251-1CB04
Patlama basıncı [bar]1200.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]160.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]16.00 bar
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks]16.00 MPa
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min]1.60 MPa
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dosyası ürün adıMBC 5100 5000 Pressure Switch
UL onay dosyası adıE31024
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiMBC 5000
Width (EF000008)48

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.309 Kilogram
Net ağırlık0.21 Kilogram
Hacim0.647 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428833585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm