Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

MBC 5100

061B025266

null: -0.2 - 10, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Koruma sınıfı IP: IP65, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 15
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MBC 5000 / MBC 5100

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı notlarıFlanşlı
Basınç bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgiStainless Steel Base
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıDIN fiş
Elektrik bağlantısı boyutuPg 11
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
Elektrik özelliği standardıEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Fark, Maks. aralık ayarında [bar]0.60 bar
Fark, Min. aralık ayarında [bar]0.40 bar
Kontak değeriAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP65
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]15.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]220 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe15.0 bar
Maks. test basıncı [psig]218.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
OnayBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ÇinTYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklaması1411-2DB04S
Patlama basıncı [bar]30.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]10.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks]1.00 MPa
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min]-0.02 MPa
SCIP dosya no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dosyası ürün adıMBC 5100 5000 Pressure Switch
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiMBC 5100

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.433 Kilogram
Net ağırlık0.354 Kilogram
Hacim0.647 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428550017
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm