Danfoss logo
MBC 5100 Pressure Switch M-32_061B008766

MBC 5100

061B008466

null: 5 - 20, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç bağlantısı boyutu: 10 x 1, Koruma sınıfı IP: IP65, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Alarm SinyaliDüşme
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu10 x 1
Basınç bağlantısı notlarıFlanşlı
Basınç bağlantısı standardıISO 261
Basınç bağlantısı tipiM
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceYes
Connection (EF000443)External thread metric
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıDIN fiş
Elektrik bağlantısı boyutuPg 9
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803-A
Elektrik özelliği standardıEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Fabrika ayarı [MPa]1.800 MPa
Fark, Maks. aralık ayarında [bar]2.00 bar
Fark, Min. aralık ayarında [bar]0.90 bar
Height (EF000040)139
Kontak değeriAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Önemli özellikler
Değer
Koruma sınıfı IPIP65
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]655 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe45.0 bar
Maks. test basıncı [psig]653.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max. operating pressure (EF020449)45.0
OnayRoHS ÇinABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklaması3221-3DA05
Patlama basıncı [bar]90.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]20.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]5.00 bar
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks]2.00 MPa
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min]0.50 MPa
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dosyası ürün adıMBC 5100 5000 Pressure Switch
Thread size (EF022694)Other
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiMBC 5100
Width (EF000008)48

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.29 Kilogram
Net ağırlık0.24 Kilogram
Hacim0.647 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428366410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm