KPS45
060-413066
null: 4 - 40, Fark [bar]: 2.2 - 11, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 120
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: KPS
060-413066
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Alarm Sinyali | Düşme |
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç algılama elemanı | Diyafram |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Dişi |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 13.5 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
| Elektrik bağlantısı yorumları | Metal kablo rakoru |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrika ayarı [MPa] | 1.200 MPa |
| Fabrika ayarı [psig] | 177.0 psig |
| Fark [bar] [Maks] | 11.00 bar |
| Fark [bar] [Min] | 2.20 bar |
| Fark [psi] [Maks] | 156.00 psi |
| Fark [psi] [Min] | 32.00 psi |
| Kontak değeri | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR maks. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT altın |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 120.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 1740 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 180.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 2611.0 psig |
| Material Description | KPS45 PRESSOSTAT 4-40 BAR C/ SEL |
| Onay | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ÇinTYSKUL |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -13 °F |
| Ortam Sıcaklığı Notu | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Özdeş ürün | 060-410666 |
| Patlama basıncı [bar] | 240.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 40.00 bar |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 4.00 bar |
| Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks] | 4.00 MPa |
| Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min] | 0.40 MPa |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 580.00 psig |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 58.00 psig |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| SCIP dosya no. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP dosyası ürün adı | KPS Pressure Switch |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E73170 |
| Ürün açıklaması | Basınç Anahtarı |
| Ürün adı | Pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | KPS45 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.188 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.092 Kilogram |
| Hacim | 2.518 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162428993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |