Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

KPS43

060-410566

null: 1 - 10, Fark [bar]: 0.7 - 2.8, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıDiyafram
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik bağlantısı yorumlarıMetal kablo rakoru
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Fark [bar] [Maks]2.80 bar
Fark [bar] [Min]0.70 bar
Fark [psi] [Maks]41.00 psi
Fark [psi] [Min]10.00 psi
Kontak değeriLR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Kontak fonksiyonuSPDT altın
Koruma sınıfı IPIP67
Maks. Çalışma Basıncı [bar]120.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]1740 psig
Önemli özellikler
Değer
Maks. test basıncı [bar] Pe180.0 bar
Maks. test basıncı [psig]2611.0 psig
Material DescriptionKPS43 Pressure Control I/12
OnayRoHS ÇinABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-13 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Özdeş ürün060-312066
Patlama basıncı [bar]240.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]10.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]1.00 bar
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks]1.00 MPa
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min]0.10 MPa
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]145.00 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]14.50 psig
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dosyası ürün adıKPS Pressure Switch
UL markYes
UL onay dosyası adıE73170
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKPS43

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.179 Kilogram
Net ağırlık1.096 Kilogram
Hacim1.874 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423142835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm