KPS31
060-410066
null: 0 - 2.5, Fark [bar]: 0.1, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 6
060-410066
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç algılama elemanı | Körük |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Dişi |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 13.5 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
| Elektrik bağlantısı yorumları | Metal kablo rakoru |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark [bar] | 0.10 bar |
| Fark [psi] | 1.50 psi |
| Kontak değeri | LR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT altın |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 6.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 87 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 6.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. test basıncı [psig] | 87.0 psig |
| Material Description | KPS31 Pressure Control I/12 |
| Onay | RoHS ÇinABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ortam Sıcaklığı Notu | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Özdeş ürün | 060-311066 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 2.50 bar |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 0.00 bar |
| Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks] | 0.25 MPa |
| Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min] | 0.00 MPa |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 36.00 psig |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 0.00 psig |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| SCIP dosya no. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP dosyası ürün adı | KPS Pressure Switch |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E73170 |
| Ürün açıklaması | Basınç Anahtarı |
| Ürün adı | Pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | KPS31 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.088 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.039 Kilogram |
| Hacim | 1.874 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142774 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |