Danfoss logo
KPS Pressure switch (KPS 31, KPS 33 with G 3/8A)

KPS33

060-311766

Fark [bar]: 0.2, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 10

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Alarm SinyaliYükselen
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu3/8
Basınç bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik bağlantısı yorumlarıMetal kablo rakoru
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrika ayarı [MPa]0.070 MPa
Fabrika ayarı [psig]10.2 psig
Fark [bar]0.20 bar
Fark [psi]3.00 psi
Kontak değeriLR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Önemli özellikler
Değer
Kontak fonksiyonuSPDT altın
Koruma sınıfı IPIP67
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe10.0 bar
Maks. test basıncı [psig]145.0 psig
Material DescriptionKPS33 Pressure Switch M/8
OnayRoHS ÇinABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dosyası ürün adıKPS Pressure Switch
UL markYes
UL onay dosyası adıE73170
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKPS33

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.132 Kilogram
Net ağırlık1.047 Kilogram
Hacim2.518 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423146918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm