KP37
060-601466
null: 5 - 20, Fark [bar]: 1.8 - 3, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: R, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Koruma sınıfı IP: IP30, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 28
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: KP / KPI
060-601466
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 48 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç algılama elemanı | Körük |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 7-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | R |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Lastik kablo rakoru |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 6-14 mm |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kV |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fark [bar] [Maks] | 3.00 bar |
| Fark [bar] [Min] | 1.80 bar |
| Fark [psi] [Maks] | 44.00 psi |
| Fark [psi] [Min] | 26.00 psi |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontak değeri | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP30 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Koruma sınıfı Nema (~) | 1 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 405 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 32.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 464.0 psig |
| Material Description | KP37 Pressure switch I/48 |
| Onay | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Çinc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 149 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 20.00 bar |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 5.00 bar |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 290.00 psig |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 73.00 psig |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| SCIP dosya no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dosyası ürün adı | KP KPI |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E31024MH27572 |
| Ürün açıklaması | Basınç Anahtarı |
| Ürün adı | Pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | KP37 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.315 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.303 Kilogram |
| Hacim | 0.469 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423231935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |