KPI35
060-315766
null: -0.2 - 8, Fark [bar]: 0.4 - 1.5, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Koruma sınıfı IP: IP55, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 18
060-315766
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 30 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Application note | Water pumps, Air compressors |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç algılama elemanı | Körük |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP55 |
| Depth (EF000049) | 138 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 13.5 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
| Elektrik bağlantısı yorumları | Metal kablo rakoru |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Fark [bar] [Maks] | 1.50 bar |
| Fark [bar] [Min] | 0.40 bar |
| Fark [psi] [Maks] | 22.00 psi |
| Fark [psi] [Min] | 6.00 psi |
| Height (EF000040) | 69 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontak değeri | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP55 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 18.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 261 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 18.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 261.0 psig |
| Material Description | KPI35 Pressure Switch M/30 G1/4"A |
| Max. operating pressure (EF020449) | 18.0 |
| Onay | RoHS ÇinCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 149 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ortam Sıcaklığı Notu | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regülasyon aralığı | 6 inHg - 116 psig |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 8.00 bar |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| SCIP dosya no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dosyası ürün adı | KP KPI |
| Thread size (EF022694) | 1/4 inch |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E31024 |
| Ürün açıklaması | Basınç Anahtarı |
| Ürün adı | Pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | KPI35 |
| Width (EF000008) | 128 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.504 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.451 Kilogram |
| Hacim | 1.219 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265169 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |