Danfoss logo
Pressure switch, KP36_060-219366, 060-219466, 060-219566

KP36

060-219666

Fark [bar]: 0.7, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/2, Koruma sınıfı IP: IP30, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 17
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: KP / KPI

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Alarm SinyaliYükselen
Ambalaj başına düşen miktar36 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu1/2
Basınç bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıLastik kablo rakoru
Elektrik bağlantısı boyutu6-14 mm
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrika ayarı [MPa]0.400 MPa
Fabrika ayarı [psig]58.0 psig
Fark [bar]0.70 bar
Fark [psi]10.20 psi
In scope of WEEEYes
Kontak değeriAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Önemli özellikler
Değer
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. Çalışma Basıncı [bar]17.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]245 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe22.0 bar
Maks. test basıncı [psig]319.0 psig
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
OnayCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Çinc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosyası ürün adıKP KPI
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024MH27572
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP36

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.369 Kilogram
Net ağırlık0.331 Kilogram
Hacim0.57 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428582155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm