KP36
060-218766
null: 1 - 10.5, Fark [bar]: 0.7, Resetleme fonksiyonu: Manuel Maks, Basınç bağlantısı tipi: NPT, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4-18, Koruma sınıfı IP: IP30, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 17
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: KP / KPI
060-218766
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 36 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç algılama elemanı | Körük |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4-18 |
| Basınç bağlantısı standardı | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Basınç bağlantısı tipi | NPT |
| Basınç Erkek/Dişi | Dişi |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Döner kablo konektörü |
| Elektrik bağlantısı boyutu | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fark [bar] | 0.70 bar |
| Fark [psi] | 10.00 psi |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontak değeri | 120 VAC,16FLA,96LRA,3APilotÇalışma16 A dirençli, tek fazlı240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A dirençli, tek fazlı |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP30 |
| Koruma sınıfı Nema (~) | 1 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 17.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 246 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | KP36 Pressure Switch M/36 |
| Onay | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Çinc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 149 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ortam Sıcaklığı Notu | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 10.50 bar |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 1.00 bar |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 150.00 psig |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 14.50 psig |
| Resetleme fonksiyonu | Manuel Maks |
| SCIP dosya no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| SCIP dosyası ürün adı | KP/KPI pressure switch |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E31024MH27572 |
| UL onaylı soğutkanlar | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| Ürün açıklaması | Basınç Anahtarı |
| Ürün adı | Pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | KP36 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.377 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.338 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.565 Litre |
| EAN/UPC | 5702428914147 |