Danfoss logo
Pressure switch, KP35_060-215191

KP35

060-215191

null: 0.4 - 3.5, Fark [bar]: 0.4 - 2.2, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: NPT, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4-18, Koruma sınıfı IP: IP30, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 17

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar36 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu1/4-18
Basınç bağlantısı standardıANSI/ASME B1.20.1
Basınç bağlantısı tipiNPT
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDöner kablo konektörü
Elektrik bağlantısı boyutuNPSM 1/2 - 14
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark [bar] [Maks]2.20 bar
Fark [bar] [Min]0.40 bar
Fark [psi] [Maks]32.00 psi
Fark [psi] [Min]6.00 psi
In scope of WEEEYes
Kontak değeri120 VAC,16FLA,96LRA,3APilotÇalışma16 A dirençli, tek fazlı8 A dirençli, tek fazlı240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP30
Önemli özellikler
Değer
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. Çalışma Basıncı [bar]17.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]245 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe22.0 bar
Maks. test basıncı [psig]319.0 psig
Material DescriptionKP35 Pressure Switch M/36
OnayRoHS ÇinCCCCEEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]3.50 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]0.40 bar
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]50.00 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]6.00 psig
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosyası ürün adıKP KPI
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024MH27572
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP35

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.371 Kilogram
Net ağırlık0.331 Kilogram
Hacim0.516 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424497378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm