KPI35
060-130366
Fark [bar]: 1.4, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Koruma sınıfı IP: IP55, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 18
060-130366
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Alarm Sinyali | Yükselen |
| Ambalaj başına düşen miktar | 30 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç algılama elemanı | Körük |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Lastik kablo rakoru |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 6-14 mm |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrika ayarı [MPa] | 0.480 MPa |
| Fabrika ayarı [psig] | 70.0 psig |
| Fark [bar] | 1.40 bar |
| Fark [psi] | 20.00 psi |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontak değeri | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP55 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 18.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 261 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 18.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 261.0 psig |
| Material Description | KPI35 Pressure Switch M/30 |
| Onay | RoHS ÇinCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 149 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ortam Sıcaklığı Notu | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| SCIP dosya no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dosyası ürün adı | KP KPI |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E31024 |
| Ürün açıklaması | Basınç Anahtarı |
| Ürün adı | Pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | KPI35 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.464 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.423 Kilogram |
| Hacim | 1.219 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423215430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |