Danfoss logo
Pressure switch, KPI34, KPI35, KPI36_060-113066, 060-119666, 060-121766

KPI35

060-121966

null: -0.2 - 8, Fark [bar]: 0.5 - 2, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Koruma sınıfı IP: IP30, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 18

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar36 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıLastik kablo rakoru
Elektrik bağlantısı boyutu6-14 mm
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Fark [bar] [Maks]2.00 bar
Fark [bar] [Min]0.50 bar
Fark [psi] [Maks]29.00 psi
Fark [psi] [Min]7.00 psi
In scope of WEEEYes
Kontak değeriAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]18.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]261 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe18.0 bar
Maks. test basıncı [psig]261.0 psig
Material DescriptionKPI35 PRESSURE CONTROL HYLDE: 13D09
OnayRoHS ÇinCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Özdeş ürün060-122466
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regülasyon aralığı6 inHg - 116 psig
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]8.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosyası ürün adıKP KPI
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKPI35

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.346 Kilogram
Net ağırlık0.313 Kilogram
Hacim0.57 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423146734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm